Publicar produtos
Portugal_SISTEMA DE COBERTURA À VISTA TIPO TELHADO FRIO COM MEMBRANAS EM PVC/TPO
SOPREMA

Portugal_SISTEMA DE COBERTURA À VISTA TIPO TELHADO FRIO COM MEMBRANAS EM PVC/TPO

Sistema impermeável com elemento de vedação em PVCo TPO aplicado ao suporte com sistema de fixação mecânica
Especificação
  • Cobertura à vista - Telhado frio PVC-TPO - Fixação mecânica em betão armado
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000258
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalThermoplastic olefin (TPO)
  • Material secundárioPoliéster recoberto de PVC
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11
  • Título OmniclassSingle Layer Roof Membranes