Publicar produtos
Portugal_SISTEMA DE COBERTURA PERMEÁVEL COM PAVIMENTAÇÃO FIXA DO TIPO TELHADO INVERTIDO COM MEMBRANAS SINTÉTICAS EM PVC/TPO
Portugal_SISTEMA DE COBERTURA PERMEÁVEL COM PAVIMENTAÇÃO FIXA DO TIPO TELHADO INVERTIDO COM MEMBRANAS SINTÉTICAS EM PVC/TPO
    SOPREMA

    Portugal_SISTEMA DE COBERTURA PERMEÁVEL COM PAVIMENTAÇÃO FIXA DO TIPO TELHADO INVERTIDO COM MEMBRANAS SINTÉTICAS EM PVC/TPO

    Sistema impermeável com elemento de vedação em PVCo TPO aplicado com independência total sob lastro transitável fixo
    Especificação
    • Cobertura com lastro para pavimento fixo pedonal - Telhado invertido PVC-TPO
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSOL000271
    • Familia de productowaterproofing
    • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalThermoplastic olefin (TPO)
    • Material secundárioPoliéster recoberto de PVC
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEG020300
    • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31 11
    • Título OmniclassSingle Layer Roof Membranes