Publicar produtos
Portugal_Muros de contenção 389,5 mm_DrentexProtectPlus + SopraXPSPm80 + FlagonBsl200 + HA
SOPREMA

Portugal_Muros de contenção 389,5 mm_DrentexProtectPlus + SopraXPSPm80 + FlagonBsl200 + HA

Membrana impermeabilizante flutuante de 2 mm de comprimento, constituída por placa sintética de PVC-P FLAGON BSL 200, com 2 mm de espessura, reforçada por coextrusão e de elevada resistência ao ataque de microrganismos e à perfuração radicular, com uma resistência à tração >/= 14 N/mm² (EN 12311-2), alongamento na rutura > 280% (EN 12311-2) e uma resistência à perfuração estática > 20 kg (EN 12730), soldada por termofusão com ar quente nas sobreposições e reforçada nos cantos com FLAG ANGLES.

Especificação
  • Camada de isolamento térmico constituída por placas de poliestireno extrudido com dimensões 1250x600 mm com juntas macho e fêmea com resistência à compressão de 250 kPa, condutividade térmica Lambda 0,036 W/mºK segundo a norma EN 13164 e espessura de 80 mm, tipo EFYOS XPS PM 80; Camada drenante em polietileno de baixa densidade (PEAD) com geotêxtil de polipropileno aglomerado de 500 g/m², com 7,5 mm de espessura e resistência à compressão >150 kPa, tipo DRENTEX PROTECT PLUS, ancorado mecanicamente com FIXAÇÕES DRENTEX e perfil inicial tipo DRENTEX PERFIL para evitar o deslizamento do sistema durante a compactação do solo, colocando o geotêxtil em contacto com o terreno.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000401
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosWall insulation systems
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliéster recoberto de PVC
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Cubicals
  • Classificação IFCParede
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls