Publicar produtos
Portugal_Losa fundação316mm_DrentexImpactGarden+MorterplasSbsFp4.8Kg+EmufalMur+HA
SOPREMA

Portugal_Losa fundação316mm_DrentexImpactGarden+MorterplasSbsFp4.8Kg+EmufalMur+HA

m2 Aplicação de membrana impermeabilizante monocamada aderida à camada de betão magro e concebida para aderência à laje de fundação, constituída por manta impermeabilizante autoadesiva, que atua como barreira antigases como metano e radão e constituída por mástique elastomérico (SBS), com reforço de filme de polietileno de alta densidade (PE) aderido a uma chapa de alumínio de 50 micra na sua face superior, e acabamento com filme de silicone facilmente removível na face inferior, tipo TEXSELF GS 1.5 (LBA-15-AL + PE), colocada com primário prévio, tipo EMUFAL PRIMER com disposição mínima de 300 g/m2, camada separadora com geotêxtil não tecido termo-soldado de elevado desempenho mecânico, composto por 100% polipropileno para utilização na construção civil e obras, tipo TEXXAM 1500, pronto a receber a betonagem.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000427
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWall insulation systems
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls