Publicar produtos
09' Wide - Option 09 Mail Room
09' Wide - Option 09 Mail Room

    09' Wide - Option 09 Mail Room

    Traduzido por Google,
    • O kit foi projetado para representar uma opção comum usada para sala de correspondência nesta altura e largura
    • O kit inclui dois consoles de meia prateleira com prateleiras intermediárias e uma plataforma.
    • Não acessível ao ADA.


    Visão geral do sistema Cada kit vem com uma variedade de opções, cada uma com um preço único associado a elas. Uma solução típica seria composta por um console básico com um classificador na parte superior. Projeto
    • Várias opções de base incluem: console aberto, console de meia prateleira, console de prateleira completa e console de gabinete.
    • Várias opções de classificador incluem: Standard, Legal, Oversize, Zip.
    • Opções de bloqueio disponíveis para console e classificador.
    Especificação
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCasework_Mail_Room_LAM_09_09
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de produtosCorporate Mail and Package Centers
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-02-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-21 19 11
    • Título OmniclassModular General Casework