Publicar produtos
Microwave Kitchen Furniture

Microwave Kitchen Furniture

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Micro-ondas de aço inoxidável para cozinha

Este micro-ondas possui um exterior elegante de aço inoxidável e uma espaçosa capacidade de 2,0 pés cúbicos, proporcionando amplo espaço para refeições maiores e vários pratos. Equipado com tecnologia de cozimento por sensor, ele ajusta automaticamente o tempo de cozimento e a potência com base nos níveis de umidade dos alimentos, garantindo resultados perfeitos sempre. Seu painel de controle de vidro de toque suave adiciona um toque moderno ao mesmo tempo em que oferece operação fácil e intuitiva.

Tamanhos padrão
Larguras: 23 7/8"
Profundidades: 19 3/8"
Alturas: 13 9/16"

  • A tecnologia de cozimento por sensor ajusta automaticamente a configuração para um cozimento ideal
  • Este micro-ondas é usado principalmente em cozinhas residenciais
  • Este modelo vem em um tamanho padrão, mas pode ser ajustado ao tamanho desejado


Este micro-ondas de aço inoxidável oferece um interior espaçoso, perfeito para refeições familiares. A tecnologia de cozimento por sensor ajusta automaticamente as configurações para resultados de cozimento ideais. O painel de controle de vidro de toque suave garante uma interface elegante e fácil de usar. Com seu design moderno e recursos avançados, este micro-ondas é ideal para cozimento rápido, eficiente e preciso. Para usar esta família, abra o aplicativo fetch e clique no modelo para inseri-lo em seu projeto. Há um tamanho padrão nesta família. Se você precisar de um tamanho personalizado, há a capacidade de fazer uma dimensão personalizada.
Especificação
    • Solid, heavy-gauge steel
    • Paint finish, non-off-gassing powder-coated steel
    • Microwave includes an integrated glass base plate on the interior
    • Unit has a integrated touchpad with usesr-friendly interface
    • Designed with stainless steel for a modern design
    • Intended use for an on the counter microwave
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSSG_Appliance_Microwave_PCS
  • Familia de productoEducation
  • Grupo de produtosCollege Student Furniture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances