Publicar produtos
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher
Player Bench Metal Bleacher

    Player Bench Metal Bleacher

    Traduzido por Google,
    Banco de jogadores para uso interno/externo

    Tamanhos padrão
    Larguras: 7", 15", 21"
    Profundidades: 10", 24"
    Alturas: 18", 30"

    • Ideal para instalações esportivas e espaços de lazer.
    • Disponível em versões portáteis ou fixas para uma instalação versátil.
    • Larguras personalizáveis ​​a partir das opções padrão de 7', 15' e 21'.
    • O encosto opcional aumenta o conforto para necessidades específicas de assento.


    Este banco de jogadores durável e multifuncional foi projetado para ambientes internos e externos. Concebido para equilibrar funcionalidade e design moderno, é ideal para instalações esportivas, parques, escolas e espaços recreativos que exigem soluções de assentos adaptáveis. Escolha entre opções como um encosto confortável para maior suporte ou selecione entre um design portátil para fácil realocação e um design fixo para instalações permanentes. Disponível em larguras padrão de 2,13 m, 4,57 m e 6,40 m, este banco atende a diversas necessidades de assentos e pode ser personalizado para se adequar a requisitos espaciais específicos. Fabricado para resistir a diversas condições climáticas, este banco é durável e resistente, garantindo longevidade e manutenção mínima. Seu design elegante e moderno complementa qualquer ambiente arquitetônico, tornando-o uma escolha ideal para arquitetos e designers que buscam aprimorar seus projetos com soluções de assentos práticas e adaptáveis. Este banco de jogadores não é apenas um móvel; é um elemento funcional que aprimora a experiência do usuário em qualquer ambiente.
    Especificação
    • Construction:
      • Designed for both indoor and outdoor environments
      • Available in portable or fixed installation options
      • Standard widths include 7', 15', and 21'
      • Customizable width options available to suit specific design needs
      Materials:
      • Durable, weather-resistant materials suitable for outdoor use
      • High-quality finishes that withstand heavy use and environmental conditions
      Design Options:
      • Optional back rest for added comfort
      • Sleek design that complements various architectural styles
      Sustainability:
      • Constructed from eco-friendly materials
      • Designed with sustainability in mind to minimize environmental impact
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Bench_Indoor_Outdoor_SST
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 62 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Portable Bleachers