Publicar produtos
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet
Controlled Substance Stainless Steel Cabinet

    Controlled Substance Stainless Steel Cabinet

    Traduzido por Google,
    Armário de Substâncias Controladas

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 48"
    Profundidade: 22 3/8"
    Alturas: 76", 84"

    • Ideal para ambientes de saúde e laboratório.
    • Equipado com fechadura de teclado secundário OJMAR para maior segurança.
    • Possui uma prateleira central fixa e prateleiras ajustáveis ​​para armazenamento flexível.
    • Quatro pontos de ancoragem garantem estabilidade e facilidade de instalação.


    Este produto se destaca por sua construção robusta, com uma prateleira central fixa e um fundo falso, o que aumenta sua utilidade para o armazenamento seguro de materiais sensíveis. O armário é equipado com uma fechadura secundária com teclado numérico e um mecanismo de travamento com chave, proporcionando segurança em dupla camada, ideal para ambientes que exigem acesso controlado, como laboratórios ou arquivos confidenciais. O armário inclui quatro pontos de ancoragem e quatro pés niveladores ajustáveis, garantindo estabilidade e facilidade de instalação em superfícies irregulares. Sua compatibilidade com famílias Revit assegura integração perfeita em projetos arquitetônicos digitais, permitindo que arquitetos e designers visualizem e manipulem o armário em seus projetos. Este produto se destaca em sua linha por oferecer um sistema de travamento sofisticado e recursos de design práticos, atendendo a profissionais que priorizam tanto a segurança quanto a funcionalidade.
    Especificação
    • Construction
      • Material: 18 GA. 304 Stainless Steel
      • Configurations: Four options available, 24"/48" wide, 76"/84" tall.
      • Anchoring Points: Four cabinet anchor brackets
      • Leveling: Four adjustable leveling feet
      Locking Mechanism
      • Primary Lock: OJMAR OCS Smart Lock
      • Secondary Lock: INTERDYNE Keyed Lock
      Shelving
      • Center Fixed Shelf
      • Adjustable Shelves: Five included per unit
      • Additional Shelving: Available for customization
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cabinet_Controlled_Substance_SST
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework