Publicar produtos
Lateral File Steel Storage Cabinet
Lateral File Steel Storage Cabinet

    Lateral File Steel Storage Cabinet

    Traduzido por Google,
    Armário de armazenamento de aço para arquivo lateral

    Este armazenamento de arquivos flexível permite várias configurações de gaveta e pode ter dois lados para armazenamento máximo.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72"
    Profundidades: 9" - 36"
    Alturas: 40 1/4", 64 1/4", 76 1/4", 85 1/4", 88 1/4", 97 1/4"

    • Projetado para armazenamento eficiente de arquivos em ambientes de escritório e educacionais
    • Oferece configurações personalizáveis ​​com 3 a 7 gavetas opcionais seguras e traváveis
    • A configuração opcional de dupla face maximiza a capacidade de armazenamento e acessibilidade


    O arquivo lateral foca em uma estética coesa e moderna que mantém a consistência em uma variedade de tamanhos e configurações. Cada arquivo é construído em aço laminado a frio de alta qualidade com acabamento durável e pintura eletrostática a pó e apresenta um perfil limpo e aerodinâmico com puxadores de gaveta integrados ou embutidos. O design permite flexibilidade com múltiplas configurações de gavetas, variando de 3 a 7 gavetas, e está disponível em larguras padrão de 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66" e 72", com profundidades entre 9" e 36". Esta família de arquivos foi projetada para atender às necessidades de armazenamento de escritórios corporativos, instituições educacionais, instalações de saúde e espaços governamentais.
    Especificação
      • Constructed with welded heavy-gauge cold-rolled steel
      • Powder-coated finish for scratch and corrosion resistance
      • Available configurations: 3-drawer, 4-drawer, 5-drawer, 6-drawer, 7-drawer options
      • Optional individual drawer locks
      • Full-extension ball-bearing drawer slides
      • Option to have a starter or adder unit
      • Model includes a wide range of width, depth, and height dimensions
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cabinet_File_Lateral_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Número OmniClass23-21 11 11 19
    • Título OmniclassCommercial Filing Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS