Publicar produtos
Sliding Lateral Files 4 Post Shelving
Sliding Lateral Files 4 Post Shelving
Sliding Lateral Files 4 Post Shelving

    Sliding Lateral Files 4 Post Shelving

    Traduzido por Google,
    Armários de arquivo laterais deslizantes

    O arquivo lateral deslizante é uma solução de armazenamento ideal para espaços onde o armazenamento tradicional de alta densidade não é possível ou desejado. Selecione entre 2 a 7 unidades de largura e 2 a 3 unidades de profundidade.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 30", 36", 42", 48"
    Profundidades: 15", 18"
    Alturas: 40 1/4", 64 1/4", 76 1/4", 85 1/4", 88 1/4", 97 1/4"

    • Prateleiras verdadeiramente flexíveis. Um número praticamente ilimitado de configurações, usos e aplicações.
    • Usado em tudo, desde estantes de bibliotecas, armazenamento de museus, sistemas de arquivamento de escritórios jurídicos e muito mais
    • Defina o número de prateleiras como 1 ou 0 e crie sua própria solução de prateleiras personalizada usando nossas famílias de acessórios compartilhados, incluindo divisórias de lixo, trilhos para roupas, prateleiras de referência removíveis e portas basculantes


    O Sistema de Armazenamento Móvel de Alta Densidade é uma solução de última geração projetada para maximizar a eficiência do armazenamento, utilizando carrinhos móveis sobre trilhos, reduzindo a necessidade de corredores fixos. Este sistema inovador oferece até três vezes mais capacidade de armazenamento por metro quadrado em comparação aos sistemas tradicionais, tornando-o ideal para ambientes onde o espaço é limitado. Sua adaptabilidade permite armazenar praticamente qualquer coisa, desde arquivos em um escritório até artefatos em um museu, tornando-o adequado para uma variedade de aplicações, incluindo bibliotecas, hospitais e armazéns. Este sistema se destaca particularmente por sua capacidade de ser personalizado com diversas opções de prateleiras e armários, e seus modos de operação — manual, assistido mecanicamente ou motorizado — atendem a diferentes níveis de atividade e preferências do usuário. Graças ao seu design configurável, ele se integra perfeitamente aos layouts arquitetônicos existentes e garante a segurança do usuário com recursos como indicadores de trava codificados por cores e travas de segurança. O sistema de armazenamento móvel é construído com materiais duráveis, como aço laminado a frio, e apresenta uma operação suave e silenciosa devido aos seus componentes usinados com precisão. Ele também atende aos padrões de acessibilidade da ADA, garantindo facilidade de uso para todos os usuários. Com seus recursos de controle intuitivos, incluindo um aplicativo inteligente para gerenciamento remoto de corredores, o sistema melhora o fluxo de trabalho e a eficiência organizacional, tornando-se uma adição valiosa a qualquer projeto que se preocupe com espaço.
    Especificação
    • Shelving
      • 16 gauge cold rolled steel uprights
      • Shelves are formed of 22 gauge cold rolled steel with a 3/4" flange on all sides.
      • Shelves are available plain or with slots punched on 2" centers to accept adjustable dividers.
      • Shelf supports are formed of 14 gauge hot rolled pickled steel 3/4" high.
      • Shelf reinforcements are formed of 13 gauge hot rolled, pickled steel and formed into a channel shape, align with respective shelf support.
      • Kick Plates are formed of 14 or 16 gauge cold rolled steel formed with a stiffener flange on top and bottom edge. Kick Plates are available in 2" and 4" heights.
      • Sectional backs are formed of 20 gauge cold rolled steel, positioned on the inner rear post, and securely held by a formed retainer flange between the shelf support and post. Sectional back panels will add 3/8" to overall depth of shelving.
      Mobile System
      • Operation Modes: Manual, Mechanically Assisted, and Powered (1/4 or 1/8 hp motor)
      • Cold rolled steel rails ensure carriages smoothly glide when in operation.
      • Rails may include anti-tip measures when local codes require seismic precautions
      • Each moveable carriage includes a chain sprocket drive system.
      • Drive system gearing is designed to permit 1 lb. of force applied to the drive handle to move a minimum of 4,000 lbs. of load.
      • Each chain drive includes a tensioning device for adjusting tension without removing end panels.
      • Carriages may be equipped with 4-Post or Case-Type Shelving Units.
      • Color-coded visual indicators provide verification that carriages are locked.
      • Each wheel hub includes a single safety lock button.
      • All fabricated metal components and assemblies are finished in manufacturer standard powder coat paint finish.
      • End panels may be finished with plastic laminate in a variety of manufacturer standard textures and patterns.
      Optional Accessories
      • Card Holder for labeling aisles and shelving.
      • Aisle Lighting automatically illuminates when an aisle is opened.
      • Battery Backup (UPS) for emergency operation during power failure.
      • Building Control Module allows a high density system to tie into existing automated building control systems
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content.
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ).
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cabinet_File_Lateral_Sliding_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Mobile Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniclassCommercial Storage Shelves
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS