Publicar produtos
Hamper Cart Healthcare Furniture
Hamper Cart Healthcare Furniture
Hamper Cart Healthcare Furniture

    Hamper Cart Healthcare Furniture

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Carrinho de Cesto Hospitalar

    Este cesto médico é encontrado principalmente em ambientes de saúde como clínicas, hospitais e outras instalações médicas. Ele permite que profissionais médicos concluam tarefas e rotinas diárias de forma mais eficiente e prática.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24" - 30"
    Profundidades: 36" - 66"
    Alturas: 30" - 48"

    • Mais comumente usado em hospitais, clínicas e outras instalações médicas
    • Este carrinho versátil permite que a equipe colete lençóis, fronhas, aventais usados, etc.
    • Armazena medicamentos, equipamentos, lençóis limpos, cobertores, etc.


    Este carrinho médico é um excelente complemento para hospitais, casas de repouso e clínicas devido ao seu uso versátil para armazenar itens limpos e coletar roupa suja. No painel de propriedades, na categoria de construção, ajuste as dimensões desejadas nos parâmetros "ENTER_Width", "ENTER_Depth" e "ENTER_Height".
    Especificação
      • Constructed with lightweight stainless steel
      • Includes casters for mobility
      • Width, depth, and height are adjustable
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cabinet_Hamper_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-19
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia