Publicar produtos
File Drawers Steel Lab Base Cabinet
File Drawers Steel Lab Base Cabinet
File Drawers Steel Lab Base Cabinet
File Drawers Steel Lab Base Cabinet
File Drawers Steel Lab Base Cabinet

    File Drawers Steel Lab Base Cabinet

    Traduzido por Google,
    Gavetas de arquivo para armários de laboratório de aço

    Armário de laboratório com base de aço e diversas configurações de gavetas para arquivo. Use parâmetros simples para personalizar esta unidade.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 15", 18", 21", 24"
    Profundidades: 22"
    Alturas: 28 1/4", 31 109/128", 35 1/8"

    • Ideal para laboratórios científicos, de pesquisa ou técnicos
    • Construção em aço de alta resistência, totalmente soldada, com acabamento de nível de laboratório
    • Configuração básica de armário de arquivo com configurações de 2, 3 ou 4 gavetas


    Nossos armários de aço de alta espessura e totalmente soldados são projetados de acordo com os padrões de desempenho SEFA 8 e construídos de acordo com rigorosos padrões de qualidade. O design clássico "unidade" permite que portas e gavetas sejam reconfiguradas no local. O design configurável oferece uma ampla gama de ferragens e opções estéticas.

    Os recursos adicionais incluem
    • Estrutura frontal nivelada de quatro lados
    • Parte traseira com acabamento sólido e parte traseira removível opcional
    • Prateleira ajustável em profundidade total
    • Parafusos de nivelamento acessíveis pela parte superior do gabinete
    Os estilos de armários estão disponíveis em embutidos com borda quadrada, sobrepostos com borda quadrada, sobrepostos com borda chanfrada e sobrepostos com madeira sobre aço.
    Especificação
    • Steel Cabinet Construction Our fully-welded, heavy-gauge, steel cabinets are designed to SEFA 8 performance standards and built to rigorous benchmarks. The modular design allows doors and drawers to be reconfigured in place, providing a rich offering of hardware and aesthetic options.Additional features include
      • Drawer style options
      • Pull style options
      • Door hinge options
      • Cabinet style options including inset, overlay, square edge, and bevel edge
      Drawer Options
      • Standard drawers feature one-piece drawer body construction with full-extension, side-mounted, soft-close, slicks
      • Optional Concealed Slide drawers feature integral concealed, full-extensions, soft-close slides
      Door Hinge Options
      • Inset 5-knuckle
      • Overlay 5-knuckle
      • Overlay semi-concealed hinge
      • Overlay concealed 170 degree swing
      Cabinet Styles Refer to Spec Manual documentation for images of cabinets and all pull options
      • Inset - Square-edge doors and drawer heads are flush with face of cabinet. Available with Positive Catch and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Square-edge doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Bevel-edge doors and drawer heads, with beveled top edge, overlay face of cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Wood on steel, oak or maple veneer doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      Sustainability
      • Minimum 25% pre and post-consumer recycled steel
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cabinet_Lab_Base_Drawers_File_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)22
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 53.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Laboratory Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 25 11
    • Título OmniclassMetal Laboratory Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings