Publicar produtos
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers
High Security Weapons Metal Lockers

    High Security Weapons Metal Lockers

    Traduzido por Google,
    Armário de armas de alta segurança

    Escritórios de aplicação da lei usam armários de armas de alta segurança para armazenar armas laterais e rifles atrás de várias camadas de verificações de segurança. A porta principal frontal opcional mantém o acesso aos compartimentos trancados com segurança quando não estão em uso.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 18", 26", 36"
    Profundidades: 10", 13"
    Alturas: 48", 52"

    • O armário de alta segurança armazena até doze armas laterais e dois rifles
    • Disponível para aplicações internas ou externas, embutido ou montado na superfície
    • Compartimentos com chave individual e porta de segurança com chave mestra


    Para usar esta família, insira-a no seu projeto a partir do aplicativo Fetch e clique em uma parede ou superfície para aplicar o armário. Selecione a configuração de porta desejada no menu suspenso de tipo e use os parâmetros no navegador de propriedades para escolher entre as opções de montagem de superfície e embutida. A porta mestre opcional também pode ser aplicada usando a caixa de seleção.
    Especificação
      • 10 gauge steel fully welded construction
      • Compartments are individually and master keyed
      • Full length/width piano hinges support each door without sagging
      • Each compartment is sealed water-tight with a rubber gasket
      • Optional front master door secures compartments from view
      • Durable powder coat finish
      • Available for indoor or outdoor applications
      • Available in stainless steel upon request
      • Configurations: 6 pistols + 1 rifle, 6 pistols + 2 rifles, 12 pistol + 2 rifles
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cabinet_Weapon_High_Security_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-19 13 11
    • Título OmniclassMetal Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings