Publicar produtos
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench
Computer Workbench

    Computer Workbench

    Traduzido por Google,
    Mesa de computador

    A bancada de computador é durável e altamente flexível, tornando-a um complemento perfeito para o seu espaço de trabalho. Possui prateleira regulável para melhor arrumação e luminária suspensa que permitirá a melhor iluminação.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90", 96"
    Profundidades: 24", 30", 36", 42", 48"
    Alturas: 30", 36", 42"

    • A bancada do computador foi especialmente projetada para ser durável e altamente flexível.
    • Possui altura de mesa regulável para melhor adaptação à pessoa que utiliza a bancada.
    • As pernas da mesa são ajustáveis ​​e podem ser adicionadas prateleiras para armazenamento extra.


    A bancada de informática é um posto de trabalho essencial. O seu design modular permite ao utilizador adaptar-se totalmente às suas necessidades de trabalho. Ele tem a capacidade de adicionar prateleiras para prateleiras extras, uma luz suspensa pode ser adicionada para iluminação adicional e seu revestimento em pó personalizável permite que seja personalizado com base em sua estética única.
    Especificação
      • The computer workbench is made with durable steel material
      • Available in multiple powder coat finish colors that will allow it to blend in with your work aesthetic.
      • Standard width dimensions: 24", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66", 72", 78", 84", 90" and 96"
      • Standard depth dimensions: 24", 30", 36", 42" and 48"
      • Standard height dimensions: 30", 36" and 42"
      • Multiple shelving depths availble, 12", 15", and 18" deep and the shelves amounts.
      • Available with castors or glides.
      • Available with an overhead light structure.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Computer_Workbench_PCS
    • Familia de productoMeusem
    • Grupo de produtosStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-25 69 11 11
    • Título OmniclassLaboratory Tables