Publicar produtos
Inline Doors & Drawers Laminate Circulation Desk
Inline Doors & Drawers Laminate Circulation Desk

    Inline Doors & Drawers Laminate Circulation Desk

    Traduzido por Google,
    Armário embutido para mesa de circulação - portas e gavetas

    Perfeito para bibliotecas, instituições educacionais e áreas de recepção, este armário com portas e gavetas embutidas oferece armazenamento adicional para livros e materiais, atendendo às necessidades de arquitetos e designers que buscam móveis confiáveis e elegantes.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 36", 42", 48"
    Profundidades: 28", 30"
    Alturas: 30", 36", 42"

    • Ideal para bibliotecas e instalações educacionais.
    • Unidades de armários embutidos funcionam perfeitamente com mesas de circulação modulares para fornecer armazenamento e exibição adicionais.
    • A configuração conta com duas portas e duas gavetas com uma prateleira ajustável para guardar livros e outros materiais.


    A Mesa de Circulação Modular Laminada para Biblioteca é uma solução versátil projetada para ambientes de biblioteca modernos, aprimorando tanto a funcionalidade quanto a estética. Construída com um núcleo robusto de aglomerado de 1,8 cm (0,75") com laminado termofusível (TFL) de dupla face e complementada por bordas de PVC de 3 mm combinando, esta mesa garante durabilidade e estilo. O tampo de laminado de alta pressão (HPL) de 2,5 cm (1") da mesa aumenta sua resiliência, suportando o uso diário em áreas de alto tráfego. Disponível em vários tamanhos, esta mesa de circulação inclui niveladores de base ajustáveis, garantindo estabilidade em superfícies irregulares. Prateleiras fixas e ajustáveis oferecem opções flexíveis de armazenamento, enquanto puxadores de arame de níquel acetinado e dobradiças ocultas europeias aprimoram seu design elegante. Rodízios duplos ocultos opcionais sem trava proporcionam mobilidade, tornando-a ideal para espaços dinâmicos.
    Especificação
    • Construction
      • Circulation desks constructed using fully doweled 0.75” particle board.
      • Double-side thermal fused laminate (TFL) with matching 3mm PVC edge banding.
      • 1” matching, double-sided high-pressure laminate (HPL) top over a 0.75” sub-top.
      • Adjustable base levelers inserted into metal threaded inserts (only on circulation desks).
      • Shelves are 1” double-sided TFL with matching 3mm PVC edge banding on the front edge.
      • Doors are 0.75” double-sided TFL with 3mm PVC edge banding, 4” satin nickel wire pulls, and 6-point adjustable concealed hinges.
      • Each unit is factory assembled using glue and dowel construction.
      Features
      • Integrated, matching, fully finished 4” base with built-in levelers adjustable from inside the cabinet.
      • Hidden dual wheel non-locking plate casters optional, installed onsite by others.
      • Mobile cabinets have an integrated, 1” caster base with 3mm edge banding.
      • 3” heavy-duty casters, two locking, two non-locking, installed onsite by others.
      Premium Features
      • Constructed the same as Classic units except components are double-sided high-pressure laminate (HPL) instead of TFL.
      • Tops are always HPL.
      Optional Features
      • Deadbolt locks.
      • 3” heavy-duty locking plate casters (only on book cart).
      • Hidden dual wheel non-locking casters (only on book drops).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Desk_Circulation_Inline_Doors_and_Drawers_LAM
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 51
    • Título CSI MasterFormat 2014Library Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings