Publicar produtos
Podium Desk Classroom Furniture
Podium Desk Classroom Furniture
Podium Desk Classroom Furniture
Podium Desk Classroom Furniture

    Podium Desk Classroom Furniture

    Traduzido por Google,
    Mesa de pódio

    Esta mesa de pódio educacional simples é usada em salas de aula e ambientes educacionais. Esta mesa de pódio versátil foi projetada com opções de altura ajustável e é perfeita para qualquer atividade de ensino ou apresentação.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24"
    Profundidade: 24"
    Alturas: 28" - 42"

    • Usado em sala de aula e ambientes educacionais
    • A mesa do pódio tem a opção de escolher entre opções de altura fixa ou ajustável
    • Esta mesa versátil atende às necessidades de estudantes e educadores


    A mesa do pódio foi projetada para ser versátil e possui uma estrutura cantilever que ajuda a reduzir a desordem visual de uma sala de aula. Esta mesa de pódio vem com a escolha de opções de altura fixa ou ajustável. O tamanho da mesa é 24 "DX 24" W. Esses modelos do Revit são empacotados com informações detalhadas e específicas sem os requisitos extras necessários para um tamanho de arquivo enorme.
    Especificação
    • Table top Features
      • 1" thick 45lb high density industrial grade particle board
      • High pressure scratch resistant laminate
      • Chewing gum resistant table backing
      • 3mm vinyl bonded edgeband
      • Rounded corners for safety
      Frame Features
      • Cantilever style frame
      • 2" diameter column
      • Standard 30" fixed height
      • Fully welded laser cut base
      • Two casters and non removable adjustable glides
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Desk_Educational_Podium_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-16
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)24
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniclassClassroom Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS