Publicar produtos
Nightstand Residential Furniture
Nightstand Residential Furniture

    Nightstand Residential Furniture

    4.8 de 5 estrelas4.8(14 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Mesa de cabeceira de quarto

    Este criado-mudo genérico pode suportar itens úteis à noite, como relógios, livros, óculos e medicamentos. Eles também podem ser usados ​​como elementos decorativos para trazer mais estética ao quarto.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 20"-36"
    Profundidades: 18"-20"
    Alturas: 18"-32"

    • Ajuda a tornar o espaço do quarto mais organizado
    • Contém de uma a três gavetas com a opção de fazer uma ou duas gavetas na parte superior e uma ou nenhuma gaveta na parte inferior


    As famílias de móveis residenciais genéricos Fetch são projetadas para serem modelos flexíveis e atraentes que podem facilmente substituir um produto do mundo real, mantendo a construção e os recursos de alta qualidade que você espera do Fetch. Perfeito para qualquer designer no estágio de desenvolvimento do design ou para qualquer aluno que queira preencher um modelo com tipos comuns de móveis e equipamentos. Cada família tem largura, profundidade e altura ajustáveis ​​para a polegada inteira mais próxima para obter o tamanho desejado. Opções adicionais como ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou parâmetros semelhantes podem ser encontrados na categoria Construction no navegador de propriedades; o prefixo no início do nome do parâmetro lhe dará uma pista sobre como usá-lo. Cada modelo genérico Fetch inclui uma textura PBR de alta qualidade pronta para ser executada em quase qualquer mecanismo de renderização com o mínimo de problemas. Para visualizar o modelo com outro material, insira o novo material de acabamento no parâmetro MAT_Laminate.
    Especificação
      • Made out of solid oak finished with a clear varnish
      • Optional plastic laminate finish
      • Matte black nickel satin metal for the drawer handles
      • Can be modified from 18” to 32” height with an increment of 1”
      • Multiple drawers at top for better organization
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Nightstand_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosCollege Student Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 19
    • Título OmniclassResidential Bedroom Furniture