Publicar produtos
Lateral File Storage Executive Laminate Casework
Lateral File Storage Executive Laminate Casework
Lateral File Storage Executive Laminate Casework
Lateral File Storage Executive Laminate Casework
Lateral File Storage Executive Laminate Casework

    Lateral File Storage Executive Laminate Casework

    Traduzido por Google,
    Armário de arquivo lateral

    Este armazenamento lateral de arquivos deve ser usado com outros serviços de sala de correspondência executiva. Use as dimensões padrão para criar um sistema de tratamento de casos personalizado perfeito para aumentar a organização e a produtividade na sala de correspondência.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 25", 36"
    Profundidades: 20"
    Alturas: 29 1/2", 42 1/2", 61 1/2"

    • Soluções profissionais e atraentes para salas de correspondência
    • Todas as limas laterais vêm como padrão com 20" de profundidade.
    • Selecione entre opções de 2, 3 ou 4 portas


    A linha de casos do Southwest Solutions Group foi projetada para ser altamente flexível e adaptável com cada modelo do Revit construído para refletir sua contraparte do mundo real. Uma vez carregado, cada modelo possui uma variedade de parâmetros que permitem manipular e personalizar facilmente vários aspectos do projeto do caso sem precisar carregar um catálogo de tipos novamente. Esses recursos incluem:
    • Manipule tamanhos rapidamente
    • Opções de chute com o dedo do pé
    • Estilos de porta
    • Tipos de alça
    • Opções de bloqueio
    • Opções superiores angulares
    • Opções de materiais
    Além disso, cada modelo vem com um alto nível de informações integradas, incluindo um preço de orçamento do pior caso que é atualizado dinamicamente à medida que você manipula o modelo no Revit. Isso permite que o designer e o cliente entendam rapidamente onde o dinheiro está sendo gasto. Além disso, dentro de cada tipo de modelo, há links para informações mais detalhadas, caso você precise. Ter esse nível de flexibilidade combinado com um alto nível de informação é realmente o que o BIM pretende ser.
    Especificação
    • Description
      • Our base cabinet is part of a modular casework line; a flexible and durable alternative to built-in millwork.
      • Highly customizable family with a Limited Lifetime Warranty.
      • Finished on all four sides with 2mm PVC edge banding for durability.
      • Simple parameters for choosing handles, door types, toe kicks, and more.
      • Pricing is included in the model with dynamic cost estimate updates.
      • Includes one adjustable shelf.
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Uses high-quality hardware, such as full extension ball bearing slides with soft close options and concealed tool-less hinges.
      • Multiple handle pull options available.
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
      Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Executive_Cabinet_Lateral_File_LAM
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de produtosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-30
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)20
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 39
    • Título OmniclassMailroom Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings