Publicar produtos
Eyewash Drench Hose Safety Equipment

Eyewash Drench Hose Safety Equipment

Traduzido por Google,
Mangueira de lavagem ocular montada no convés

Tamanhos padrão
Larguras: 2 3/8"
Profundidade: 2 3/8"
Altura: 10 1/8"

  • Ideal para ambientes de laboratório que necessitam de estações de lavagem ocular de emergência.
  • Equipado com dois jatos de spray para cobertura completa dos olhos e do rosto.
  • Este modelo inclui um dispositivo antirretorno de dupla retenção em linha.


Esta unidade versátil pode ser usada como um lava-olhos fixo, permitindo operação sem o uso das mãos, ou como uma mangueira de enxágue para lavar qualquer parte dos olhos, rosto ou corpo do usuário. Equipada com dois bicos de pulverização GS-Plus™, cada um com tampa protetora contra poeira articulada, controle de fluxo interno e filtro, garante um fluxo de água limpo e regulado. A construção robusta inclui uma válvula de pressão em latão forjado com alavanca em aço inoxidável e trava de segurança para fluxo contínuo de água. Para maior segurança, a opção de dispositivo antirretorno garante a conformidade com as normas de encanamento. Para usar esta linha de produtos, abra o aplicativo Fetch e clique no modelo para adicioná-lo ao seu projeto.
Especificação
  • Construction
    • Deck-mounted eyewash/drench hose unit for dual-purpose use.
    • Chrome-plated brass squeeze valve with replaceable stainless steel seat.
    • Nylon deck flange with handle locator guides ensures proper positioning.
    • Stainless steel squeeze handle with a plastic cover for user comfort.
    Spray Head Assembly
    • Two spray heads with "flip top" dust covers.
    • Internal flow control and filter to maintain water purity.
    Valve
    • Forged brass squeeze valve with a stainless steel lever handle.
    • Locking clip for hands-free operation.
    Available Options
    • Flexible stainless steel hose option.
    • Undercounter hose guide bracket to prevent tangling.
    • In-line vacuum breaker for enhanced safety.
    • Thermostatic mixing valve for delivering warm water.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSSG_Eyewash_Deck_Mounted_Drench_Hose_PLA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201422 45 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Hand-Held Emergency Drench Hoses
  • Código CSI UniFormat IIE10
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT