Publicar produtos
Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash
Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash
Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash
Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash

    Deck Mounted Swivel Chrome Plated Brass Eyewash

    Traduzido por Google,
    Lava-olhos giratório montado no convés

    Lava-olhos para montagem no balcão ao lado da pia. As cabeças de pulverização giram 90 graus da posição de armazenamento para a posição operacional. O fluxo de água é ativado pela alça da bandeira.

    • Lava-olhos para montagem no balcão ao lado da pia
    • Pode ser montado no lado esquerdo ou direito da pia
    • As cabeças de pulverização giram 90 graus do armazenamento para a posição operacional
    • A estimativa de custo é atualizada dinamicamente com as alterações feitas no modelo
    • O fluxo de água é ativado por alça de esfola


    Nosso modelo Revit gratuito para nosso lava-olhos montado em bancada pode ser fixado no lado esquerdo ou direito da pia. As cabeças de pulverização giram 90 graus da posição de armazenamento para operacional e o fluxo de água é ativado pela alça da bandeira. Frequentemente em ambientes de laboratórios especializados ou científicos. Este modelo inclui preços estimados.
    Especificação
    • Spray Head Assembly Two GS-Plus™ spray heads. Each head has a flip-top dust cover, internal flow control and filter to remove impurities from the water flow.Valve1/2" IPS chrome plated brass stay-open ball valve. Valve is US-made with chrome plated brass ball and Teflon® seals.MountingUnit may be mounted on right side or left side of sink. Furnished with locknut and washer for securing unit to countertop.Construction
      • Polished chrome plated brass
      • 1/2" NPT male inlet supply
      • ANSI-compliant identification sign
      • Unit is completely assembled and water tested prior to shipment
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Eyewash_Deck_Mounted_Swivel_CPB
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioABS
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-29 37 00
    • Título OmniclassOccupational Safety and Health Equipment
    • Código CSI UniFormat IIE10
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT