Publicar produtos
Fast Response Duffel Metal Locker
Fast Response Duffel Metal Locker
Fast Response Duffel Metal Locker
Fast Response Duffel Metal Locker
Fast Response Duffel Metal Locker

    Fast Response Duffel Metal Locker

    Traduzido por Google,
    Cacifo

    Os armários duffel Fast Response mantêm seu equipamento a granel seguro até a hora de ir - a entrada de porta dupla e os fechos de cadeado de operação rápida garantem que você possa se preparar o mais rápido possível.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 30", 36", 42", 48"
    Profundidade: 24"
    Alturas: 72", 78", 84"

    • Aberturas de porta duplas capazes de acomodar mochilas volumosas
    • Fechos de cadeado de liberação rápida tornam o equipamento acessível rapidamente
    • Navios derrubados - veja as instruções de instalação


    Usado em segurança pública, aplicação da lei ou outros ambientes relacionados à segurança, os armários Fast Response Duffel armazenam mochilas grandes ou volumosas com portas duplas de acesso rápido. Basta colocar o modelo gratuito no local desejado e inserir o número desejado de camadas, largura e altura. Perfurações de porta e moldura também podem ser definidas.
    Especificação
    • Construction
      • Sized to fit pre-loaded and oversized TA-50 duffel bags and backpacks
      • Lockers provided as individual units only
      • 14 gauge doors, 16 gauge body, 18 gauge back panels
      • Continous 16 gauge piano hinges measuring full height of doors
      • Doors and frames fully welded
      • Doors and frames shipped seperately and need to be field installed with rivets
      • 3-point latching handle
      • Sloped tops: 16 gauge with fixed rise. Supplied in 72" lengths only
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Duffel_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-25
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS