Publicar produtos
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker
School Corridor Powder Coated Steel Locker

    School Corridor Powder Coated Steel Locker

    Traduzido por Google,
    Armários de aço revestidos a pó

    Esses armários são ideais para ambientes escolares e vêm em uma variedade de opções de acabamento em pó.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 12", 15", 18"
    Profundidade: 12", 15", 18", 21", 24"
    Alturas: 66", 78"

    • Ideal para ambientes escolares
    • Portas com persianas
    • Camada simples, dupla ou tripla
    • Dobradiça de piano contínua de calibre 16


    Nossos modelos Revit gratuitos são empacotados com informações detalhadas e específicas sem os requisitos extras necessários para um tamanho de arquivo enorme. Esses armários são modulares na criação e aplicação e podem ser reconfigurados conforme necessário. Fácil de planejar, fácil de instalar, fácil de realocar. Disponíveis em unidades simples, duplas e triplas e podem ser combinadas.
    Especificação
    • Construction
      • 24 gauge solid body components
      • 16 gauge doors; 18 gauge for 9" wide
      • 16 gauge frame
      • Deep-drawn seamless stainless steel recessed handle
      • Continuous vertical door strike at hinge and latch side
      • 12 gauge latch hooks MIG welded to frame.
      • 2 year warranty
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Tiered_School_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Número OmniClass23-19 13 00
    • Título OmniclassLockers
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS