Publicar produtos
Pallet Lift Vertical Reciprocating Conveyor
Pallet Lift Vertical Reciprocating Conveyor
Pallet Lift Vertical Reciprocating Conveyor

    Pallet Lift Vertical Reciprocating Conveyor

    4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Elevador de paletes VRC

    Os elevadores de paletes são essenciais para movimentar itens volumosos ou de grandes dimensões em armazéns com vários níveis ou mezaninos. Com uma distância máxima de até 11,8 metros entre andares e até 4 patamares, este produto atenderá às suas necessidades de transporte vertical em armazéns. Nossa família Revit é altamente flexível e inclui todos os conectores elétricos e fiação pré-instalada.

    • Usado em ambientes industriais ou de depósito para elevação de paletes entre níveis ou mezaninos
    • Pode expandir até 4 níveis de aterrissagem com configurações C, Z ou passthrough
    • Inclui todos os conectores elétricos necessários e vem pré-cabeado de fábrica


    Esta família foi projetada para ser totalmente paramétrica. Para usar este modelo, basta inseri-lo no seu projeto e inserir o tamanho de plataforma desejado em ENTER_Platform Width, ENTER_Platform Depth e ENTER_Floor to Floor Height para que o elevador seja dimensionado automaticamente. Opções adicionais, como montagem em superfície ou em poço, número de níveis de patamar e opções de configuração de portas, podem ser encontradas na categoria de construção. Todas as configurações de conectores elétricos podem ser encontradas na categoria Electrical - Loads no navegador de tipos. Se um usuário desejar usar esta família por meio de placas de piso, após a colocação, use a ferramenta de corte e clique no piso e, em seguida, na família para criar o corte do tamanho correto (aproximadamente 2 1/4" ao redor da estrutura do elevador).
    Especificação
    • Technical Specifications
      • Maximum Lifting Capacity: 5000 lbs.
      • Carriage sizes available up to 6'x8'
      • 8'-36' floor-to-floor heights
      • 19 to 21 feet per minute operating speed
      • Pit or surface mounting options
      • 4" loading height
      • Hinged double door gate configuration
      • High-quality powder coat finish in RAL Silver Gray
      • Additional finish colors available on request
      • Factory installed wiring
      • 230V operating electrical load
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Vertical_Lift_Pallet_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-23 13 11
    • Título OmniclassLifts
    • Código CSI UniFormat IIE1030
    • Título CSI UniFormat IIVehicular Equipment