Publicar produtos
Filing Rail Cantilevered Rack
Filing Rail Cantilevered Rack
Filing Rail Cantilevered Rack
Filing Rail Cantilevered Rack

    Filing Rail Cantilevered Rack

    Traduzido por Google,
    Suporte de arquivo cantilever

    Use este trilho cantilever para armazenar arquivos pendurados ou praticamente qualquer objeto que caiba entre os trilhos. Este produto é frequentemente usado fora do escritório para armazenar bolas de basquete, vôlei ou futebol.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 30", 42"
    Profundidades: 15"
    Alturas: 3", 4"

    • Armazene arquivos suspensos ou outros objetos com este trilho em balanço
    • Opções de montagem em parede ou em rack intercambiável disponíveis


    Para usar esta família, basta inseri-la em seu projeto e usar a ferramenta de alinhamento para conectá-la a uma parede ou sistema de prateleiras existente. O espaçamento do trilho pode ser ajustado inserindo um comprimento em OFFSET_Back Rail.
    Especificação
      • Constructed from 1/8" thick cold-rolled low carbon steel
      • Shelf rails are adjustable on 1" centers
      • 125 lbs. total weight capacity per shelf
      • Finished with a high-quality powder coat in grey
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Rack_Cantilever_PCS
    • Familia de productoMuseum
    • Grupo de produtosStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-17
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 29.26
    • Título CSI MasterFormat 2014Cantilever Storage Racks
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings