Publicar produtos
Medication Disposal Healthcare Furniture
Medication Disposal Healthcare Furniture
Medication Disposal Healthcare Furniture

    Medication Disposal Healthcare Furniture

    Traduzido por Google,
    Lixeira para descarte de medicamentos

    Este receptáculo de medicamentos é comumente encontrado em instalações de cuidados de longo prazo, autoridades policiais licenciadas e centros de tratamento de narcóticos. Esta caixa de depósito coleta com segurança medicamentos controlados que são então enviados para uma instalação segura e destruídos. É um sistema fácil de gerenciar e econômico.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 17", 22 1/2"
    Profundidades: 17", 22 1/4"
    Alturas: 38 1/4", 49 3/4"

    • Mais comumente usado em unidades de saúde, farmácias de varejo, hospitais e clínicas
    • O armário é protegido com um depósito de remédios unidirecional com uma fechadura e duas fechaduras com chave separadas para a porta principal
    • Disponível como um recipiente para descarte de medicamentos de 18 ou 38 galões


    Para usar esta família, insira-a no seu projeto a partir do aplicativo fetch e coloque-a no local desejado. No painel de propriedades, em construção, você pode escolher entre um receptáculo de 38 galões e um de 18 galões.
    Especificação
      • Fully welded 14 gauge steel construction
      • Scratch and weather-resistant powder coat finish
      • Double-locked front door access
      • One-way medicine drop with key lock
      • Interior liner ships with a prepaid return shipping label
      • Fully compliant with DEA and DOT regulations
      • Approved for controlled and non-controlled medications (Schedule II-V)
      • Meets DEA requirements for incinerating surrendered drugs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Receptacle_Base_Medicine_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201411 70 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings