Publicar produtos
Fire Rated Pass Through Metal Locker
Fire Rated Pass Through Metal Locker

    Fire Rated Pass Through Metal Locker

    Traduzido por Google,
    Gabinete pass-through com classificação de incêndio

    Este gabinete pass-through resistente ao fogo foi projetado para transferir armas de fogo e itens inflamáveis ​​para locais seguros com segurança.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 12" - 36"
    Profundidades: 12" - 36"
    Alturas: 30"

    • Transfira com segurança objetos inflamáveis ​​para áreas seguras
    • Adapta-se a objetos de até 36"x36"
    • Classificação de incêndio de 90 minutos


    Para usar esta família, insira o modelo no seu projeto a partir do aplicativo Fetch e coloque-o em uma parede ou superfície. Insira a profundidade da parede para nivelar a placa de acabamento traseira com a parede. Os tamanhos das portas podem ser ajustados em incrementos de 2" de 12" a 36" quadrados. O alojamento do armário e as placas frontais serão dimensionados automaticamente com o tamanho da porta.
    Especificação
      • All stainless steel construction
      • Stainless finished with #4 brushed finish
      • 2" thick insulated doors
      • 90 minute fire rated access
      • Door sizes are adjustable in 2" increments from 12"-36"
      • Full length piano hinges
      • Interlocking door mechanism
      • Optional keyed locks
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Receptacle_Pass_Thru_Fire_Rated_SST
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-19 13 11
    • Título OmniclassMetal Lockers