Publicar produtos
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve
Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve

    Deck Mounted Chrome Plated Gas Valve

    Traduzido por Google,
    Válvula de gás montada no convés

    Ideal para qualquer escola ou laboratório profissional. Forneça um suprimento de gás estável e confiável para até 4 estações ou instrumentos.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 5 1/8", 8 3/8"
    Profundidade: 2", 5 1/8", 8 3/8"
    Alturas: 3 1/2"

    • Ideal para uso em qualquer ambiente de laboratório educacional ou profissional
    • Escolha entre 2, 3 ou 4 pontos de venda
    • Opções de 90° e 180° disponíveis para configuração de 2 saídas
    • Monta-se facilmente na bancada com entrada fêmea IPS de 3/8"


    Esta família de válvulas de gás versátil é capaz de adicionar ou subtrair saídas de gás com base em suas necessidades. Selecione um tipo para escolher entre 1 saída, 2 saídas a 90° e 180°, 3 ou até 4 unidades de saída. Esta família é baseada no rosto e pode ser aplicada diretamente na bancada desejada. A conexão de mangueira integral, reta e serrilhada é totalmente modelada para projetos prontos para renderização.
    Especificação
    • Construction
      • Deck mounted turret base with laboratory ball valve(s)
      • Non-removable straight seven serrated hose end
      • Center of hose end stands 2-1/16" off mounted surface
      • Forged brass, chrome plated body and lever handle
      • Interior of ball valve made with molded teflon seals
      • Convenient colored plastic index disk on handle
      Connections
      • 3/8" IPS female gas inlet
      • Includes 3/8" IPS mounting shank with locknut and washer
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Valve_Gas_Deck_Mounted_CHR
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código CSI MasterFormat 201422 63 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Gas Systems for Laboratory and Healthcare Facilities