Publicar produtos
Butterfly Valve - Model 3900

Butterfly Valve - Model 3900

4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Válvula borboleta AWWA C504

Disponível:

Extremidades flangeadas

Extremidades de juntas mecânicas

APLICAÇÕES:

As válvulas borboleta podem ser usadas em qualquer instalação onde o estrangulamento é desejado em serviços de líquidos relativamente limpos. A válvula é estanque a bolhas em pressão nominal máxima, permitindo serviço de ponto morto. Por ser uma válvula totalmente revestida de borracha, permite que esta válvula seja usada em aplicações de serviço pesado.

BENEFÍCIOS:

Corpos de ferro dúctil se traduzem em força pura, atingindo três vezes mais que o ferro fundido sozinho. Após a colagem por fusão, o assento é vulcanizado ao corpo, tornando a válvula muito resistente à corrosão. O eixo de aço inoxidável 420 ou 630 de peça única é capaz de altos torques e lidará com qualquer atuador no mercado por meio da placa de montagem 5211. A borda polida de aço inoxidável 316 do disco de ferro dúctil garante aos usuários uma vedação perfeita todas as vezes.

A válvula está disponível com alavanca de travamento de 10 posições e engrenagem sem-fim com volante ou porca de operação de 2” para superfície enterrada.

DESCRIÇÃO:

1. Corpo e disco de ferro dúctil

2. Revestimento de borracha completo em válvulas flangeadas

3. Eixo em aço inoxidável AISI 420 ou 630

4. Revestimento epóxi fundido

5. Placa de montagem ISO 5211

6. Pressão de trabalho: 150 psi wwp (Classe 150B) 250 psi wwp (Classe 250B)

7. Disco de ferro dúctil com borda de disco de aço inoxidável 316

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabutterfly-valve-model-3900
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosButterfly Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Número OmniClass23-27 31 17
  • Título OmniclassButterfly Valves