Publicar produtos
Personal Storage Locker with Pull-Out Bench

Personal Storage Locker with Pull-Out Bench

Traduzido por Google,

Os armários Free Style da Spacesaver Corporation são feitos com parede dupla de aço calibre 18 com portas de construção de caixa soldada para durabilidade e longevidade. Eles são projetados para promover a circulação do fluxo de ar e estão prontos para energia, se necessário. Esses armários podem ser configurados como armários para bolsas de equipamentos ou armários de armazenamento pessoal. Você pode estilizá-lo livremente como quiser. Listadas abaixo estão todas as nossas opções para este produto:

Dimensões disponíveis

  • Larguras 12", 15", 18", 24", 30" 36" 42"
  • Profundidades 18", 24", 30", 36"
  • Alturas 66", 72", 84", 90", 96"

Opções de porta

  • Porta Única
  • Porta dupla
  • Aço Simples
  • Portas de aço perfuradas com diamante

Opções em camadas

  • 2 níveis
  • 3 níveis
  • 4 níveis

Opções de gaveta

  • Sem gaveta/porta de altura total
  • Gaveta de acesso externo de 18" de altura - Disponível em todas as unidades de 72", 84", 90", 96" de altura em larguras de 15", 18", 24", 30", 36" com profundidades de 18" ou 24"
  • Gaveta de bancada de 18" - Disponível em todas as unidades de 72", 84", 90", 96" de altura em 15", 18" 24", 30", 36" de largura com 18" ou 34" de profundidade

As dimensões do banco retrátil são as seguintes:

  • 1" de espessura
  • Fica 1,5" além do corpo do armário quando retraído
  • Estende-se até 13" quando totalmente puxado para fora
  • Dimensões do assento do armário de 18"W : 13"D x 12"W
  • Dimensões do assento do armário de 24"W : 13"D x 18"W

Aumento do fluxo de ar através de:

  • Incluindo uma folga de 1" na parte traseira do alojamento do banco
  • Permitindo circulação de ar e ventilação otimizadas em todo o armário e na gaveta

Opções de bloqueio

  • Sem trava (fecho para cadeado)
  • Fechadura com chave (com chaves mestras e recurso de "fechamento rápido")
  • Fechadura de combinação (com chaves de mater e função "slam-lock")
  • Fechadura Digital (duas opções Digilock ou Zephyr)

Acessórios

Prateleiras de largura total, gavetas internas, trilho EZ ou de suporte, base universal, suporte para secagem de armadura corporal, kit de montagem de cabide com suporte de gancho, kit de montagem de barra de cabide, porta-documentos, bandeja para botas, espelho, piso rebatível, prateleira modular

Acessórios para prateleiras modulares

Prateleira ajustável, kit de conversão de caixa com trava, batente traseiro, kit divisor de arquivo, kit de gancho único, kit de gancho duplo, tapete de prateleira modular

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapersonal-storage-locker-with-pull-out-bench
  • Familia de productoPublic Safety
  • Grupo de produtosEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
  • Número OmniClass23-29 15 15 11
  • Título OmniclassMetal Lockers