Publicar produtos
Evidence Storage Locker Pass-Thru 8 Openings
Evidence Storage Locker Pass-Thru 8 Openings
Evidence Storage Locker Pass-Thru 8 Openings
Evidence Storage Locker Pass-Thru 8 Openings

    Evidence Storage Locker Pass-Thru 8 Openings

    Traduzido por Google,
    Armários de provas

    Ao especificar armários para as exigentes esferas de aplicação da lei e militares, a construção e o design devem resistir ano após ano de uso rigoroso. E tão importante para esses mercados é a flexibilidade – a capacidade de personalizar o armário para atender às necessidades em constante mudança.

    O armário que você especificar provavelmente estará em vigor por mais de 15 anos, período durante o qual precisará acomodar tecnologias em mudança, novos equipamentos e um fluxo constante de usuários. Portanto, "longa duração" significa mais do que aço e soldas sólidas: também há um valor significativo na flexibilidade para o usuário final atualizar e reconfigurar o armário para atender às necessidades atuais.

    Dinâmico e configurável

    Os armários de evidências DSM™ da Spacesaver são projetados especificamente para fornecer uma cadeia de custódia segura durante o período crítico de armazenamento de evidências de curto prazo, que é o período de tempo entre o momento em que as evidências saem das mãos da pessoa que as coletou e o momento em que são devidamente registrados e armazenados na sala de provas e propriedade.

    Armários de provas de passagem

    O sistema de armário de provas DSM™ é embutido na parede que separa a área de entrega de provas da propriedade e da sala de provas. As provas são depositadas no lado de desembarque e recuperadas por um técnico de provas na sala de provas, do outro lado do armário.

    Tem dúvidas sobre armários de provas? Não hesite em contactar-nos. Nós estamos aqui para ajudar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspacesaver-evidence-locker-pass-thru-controlloc-ed3da08
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)82
    • Largura (polegadas)36
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniclassMetal Lockers