Publicar produtos
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 4 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 4 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 4 Openings
Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 4 Openings

    Evidence Storage Locker Non-Pass-Thru 4 Openings

    Traduzido por Google,

    Armários de armazenamento de evidências

    Os armários de armazenamento de evidências são projetados para fornecer uma cadeia de custódia segura. Esses armários podem ser projetados para serem pass-thru ou não pass-thru. As configurações e opções da porta variam de acordo com suas necessidades. Esses armários são construídos para durabilidade com bases soldadas, molduras e portas.

    Cacifos de passagem

    O sistema de armário de provas de passagem é embutido na parede que separa a área de entrega de provas da propriedade e da sala de provas. As provas são depositadas no lado de desembarque e recuperadas por um técnico de provas na sala de provas, do outro lado do armário.

    Dimensões Disponíveis

    • Altura(s) (82”), ¾ (63,282”) e ½ (44,562”) [Inclui Base]
    • Largura(s) 18", 24", 36"
    • Profundidade 24"
    • A base adiciona 4" à altura

    Opções disponíveis

    • 136 Configuração Padrão da Porta Frontal
    • Frigorífico Pass-Thru, Non-Pass-Thru ou Retorno
    • Portas Traseiras de Malha
    • Sistema de bloqueio frontal
    • E-mail ou slots de vídeo
    • Conectividade ControlLoc via Ethernet com DHCP

    Opções de bloqueio

    • Tecnologia ControLoc (Bloqueio Eletrônico)
    • Fechadura sem chave
    • Bloqueio digital

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspacesaver-evidence-non-pass-lockers-with-controloc-ed3d12
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)82
    • Largura (polegadas)24
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniclassMetal Lockers