Publicar produtos
Spacesaver GROW Drying Cart
Spacesaver GROW Drying Cart
Spacesaver GROW Drying Cart
Spacesaver GROW Drying Cart

    Spacesaver GROW Drying Cart

    Traduzido por Google,

    Aumente a fasquia no seu GROW preservando a qualidade da cannabis e agilizando o seu processo de secagem com o Sistema de Secagem GROW com patente pendente da Spacesaver. Composto por carrinhos, estantes e carretas móveis que se movem sobre trilhos, o sistema foi projetado para ajudar você e sua equipe a colher com mais eficiência, preservando a qualidade da planta.

    O conceito é simples: Pendure as plantas uma vez e elas permanecem no lugar durante a colheita, transporte e secagem. Ao eliminar o manuseio desnecessário, o sistema ajuda a manter intactas as estruturas moleculares das plantas, o que reduz a degradação de terpeno e THC. Isso resulta em custos de mão de obra mais baixos, um rendimento mais valioso e receitas mais altas.

    O Carrinho de Secagem GROW foi projetado para transportar plantas da sala de colheita para a sala de secagem. Em operações menores, os carrinhos podem simplesmente ser estacionados na sala de secagem até que o processo de secagem seja concluído. Em instalações maiores, os carrinhos podem ser descarregados, limpos e usados em outras áreas.

    Especificação
    • Dimensions:

      Two height options: Standard at 72” (182.8cm) high or Tall at 84” (213.3cm) high

      • Durable casters to move from room to room
      • Coated in antimicrobial powder-coat paint
      • Easy to knock down for cleanability
      • Length is 62” (157.4cm) and depth is 24” (60.9cm)
      • Weight Capacity is 325 lbs. (147.4kg)

      Vertical Posts:

      Add, remove, or move these Vertical Posts depending on the width of clipping.

      • Cart includes (7) Vertical Posts (additional vertical posts can be purchased separately).

      T-Bars:

      Adjustable on 1 ½” (3.8cm) increments for clippings of any length.

      • Cart includes (21) T-Bars (additional T-Bars can be purchased separately).

      Catch Trays:

      Catch trays are not load-bearing and are placed at the bottom of all racking underneath the vertical supports to catch fallen plant material. Easy to remove and clean.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspacesaver-grow-drying-cart
    • Familia de productoGROW Mobile Shelving
    • Grupo de produtosGROW Mobile Shelving
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniclassCommercial Storage Shelves