Publicar produtos
High Density Mobile Cantilever Shelving Carriage

High Density Mobile Cantilever Shelving Carriage

Traduzido por Google,

Prateleiras Cantilever

As estantes Cantilever da Spacesaver Corporation são projetadas para resistência e durabilidade e são projetadas para serem fáceis de montar, reorganizar e reconfigurar. Projetado para se adaptar a aplicações de armazenamento estacionárias e móveis, as estantes cantilever são ideais para aplicações de biblioteca, ensino superior e livraria. É configurável para armazenar itens de mídia também. Abaixo estão listadas todas as nossas opções para este produto:

Dimensões das prateleiras

  • Profundidade da prateleira 6", 7", 8", 9", 10", 11", 12", 15"
  • Larguras das Prateleiras 24", 30", 36"
  • Limpar larguras 23-15/32", 29-15/32", 35-15/32"

Prateleiras

Todas as prateleiras apresentam um acabamento de pintura em pó de qualidade que resiste à abrasão. Spacesaver disponibiliza uma variedade de cores e acabamentos de pintura para atender a qualquer necessidade. As prateleiras são facilmente ajustadas. As prateleiras padrão devem ter 9/16” (14 mm) de altura e ser formadas por 22 ga. (0,75 mm) de aço laminado a frio com flanges nos quatro lados. Os flanges dianteiros e traseiros também devem ser girados “para baixo” e “para dentro”. Prateleiras ajustáveis em centros de 1-1/2” (38 mm) verticalmente. Prateleiras a serem apoiadas na frente e atrás por dois suportes de prateleira de 14 ga. (1,9 mm) min. aço laminado a quente. As prateleiras de profundidade total (ou passantes) devem ter orifícios de montagem para fixação de um batente central opcional. Slots multifuncionais patenteados (para divisores de arquivo opcionais, divisores de caixa e varetas divisoras) devem ser colocados em centros de 2" (50 mm) em todo o comprimento da prateleira (começando a 1" (25 mm) de cada extremidade). A altura da prateleira (incluindo suportes) deve ser de 3/4” (19 mm).

Dimensões verticais

  • Alturas verticais padrão 42", 66", 78", 84", 90"
  • Larguras de colunas padrão 24", 30", 36"

Colunas

Os montantes são um conjunto de aço soldado que consiste em (2) postes de calibre 14, (1) spreader superior de calibre 14 e (1) spreader inferior de calibre 16. . As colunas têm ranhuras de fixação para prateleiras em centros de 1" ao longo de toda a sua altura. As colunas têm indicadores de espaçamento vertical a cada 6".

Suportes básicos

Suportes de base de calibre 14 fornecem estabilidade lateral para estruturas verticais.

Coberturas

Disponível para unidades de face simples e face dupla, material laminado a frio de calibre 18 com dobras triplas de 90 graus. Os topos do dossel travam nas colunas e prendem-se firmemente ao dossel usando parafusos e porcas de máquina.

Proteção anti-queda

Nossas estantes Cantilever podem ser equipadas com dispositivos anti-queda para ajudar a cumprir os requisitos sísmicos, proporcionando uma medida extra de estabilidade e segurança do sistema, mesmo em áreas sismicamente ativas

Acessórios adicionais

  • Unidade de exibição inclinada
  • Prateleira de exibição periódica
  • Prateleiras inclinadas com parte inferior traseira integral
  • Prateleira de Referência Extraível
  • Prateleira de mídia inclinada de 2 camadas
  • Sobrancelhas multimídia de 2 camadas na caixa (parte superior do divisor)
  • Contra recuo de exibição em zigue-zague
  • Estante de jornal de 6 camadas
  • Suporte para bolsas de mídia
  • Suporte de fio suspenso
  • Telêmetro e porta-cartões
  • Luz do dossel

Características de design

  • Tinta em pó (32 opções de cores de tinta)
  • Tinta de Revestimento em Pó Altamente Resistente à Abrasão
  • Acabamentos de pintura em pó ambientalmente seguros (sem gases)
  • Não é necessário contraventamento cruzado
  • Estruturas verticais fixadas e soldadas roboticamente
  • Base Vertical Padrão
  • Suportes da extremidade da prateleira engancham na barra vertical
  • Painéis de extremidade de metal, madeira ou laminados fixados na vertical

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspacesaver-mobile-cantilever
  • Familia de productoEducation & Library
  • Grupo de produtosFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201410 56 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Mobile Storage Shelving
  • Número OmniClass23-21 11 11 11
  • Título OmniclassCommercial Storage Shelves