Publicar produtos
Personal Storage Locker Single Door Drawer Mesh
Personal Storage Locker Single Door Drawer Mesh

    Personal Storage Locker Single Door Drawer Mesh

    Traduzido por Google,

    Armários Freestyle

    Os armários de estilo livre da Spacesaver Corporation são feitos com parede dupla de aço de calibre 18 com portas de construção em caixa soldada para maior durabilidade e longevidade. Eles são projetados para promover a circulação do fluxo de ar e estão prontos para energia, se necessário. Estes cacifos podem ser configurados como cacifos para sacos de equipamento ou cacifos de armazenamento pessoal. Você pode estilizá-lo livremente como quiser. Abaixo estão listadas todas as nossas opções para este produto:

    Dimensões Disponíveis

    • Larguras 12", 15", 18", 24", 30" 36" 42"
    • Profundidade 18", 24", 30", 36"
    • Alturas 66", 72", 84", 90", 96"

    Opções de porta

    • Porta Única
    • Porta dupla
    • Aço Simples
    • Portas de aço perfuradas com diamante

    Opções em camadas

    • 2 níveis
    • 3 camadas
    • 4 camadas

    Opções de gaveta

    • Sem gaveta/porta de altura total
    • Gaveta de acesso externo de 18" - Disponível em todas as unidades de 72", 84", 90", 96" de altura em 15", 18", 24", 30", 36" de largura com 18" ou 24" de profundidade
    • Gaveta de bancada de 18" - Disponível em todas as unidades de 72", 84", 90", 96" de altura em 15", 18" 24", 30", 36" de largura com 18" ou 34" de profundidade

    Opções de bloqueio

    • Sem cadeado (fecho para cadeado)
    • Fechadura com chave (com chaves mestras e recurso "slam-lock")
    • Fechadura de combinação (com chaves mater e recurso "slam-lock")
    • Fechadura Digital (duas opções Digilock ou Zephyr)

    Acessórios

    Prateleiras de largura total, gavetas internas, EZ ou trilho de suporte, base universal, rack de secagem de armadura corporal, kit de montagem de suporte de gancho, kit de montagem de barra de suspensão, suporte de documentos, bandeja de inicialização, espelho, piso de encaixe, prateleira modular

    Acessórios de prateleira modular

    Prateleira ajustável, kit de conversão de caixa com trava, batente traseiro, kit divisor de arquivo, kit de gancho único, kit de gancho duplo, esteira de prateleira modular

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspacesaver-personal-storage-single-door-drawer-mesh
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)84
    • Largura (polegadas)18
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniclassMetal Lockers