Série 920 do Spacesaver: Gabinete de preservação - porta sólida dupla
Com um interior reconfigurável e uma estrutura modular robusta, o Spacesaver 920 Series oferece uma combinação única de versatilidade e resistência. Encha-o com bandejas hoje e anos adiante; depois que as coleções cresceram ou mudaram, os interiores dos armários podem ser reconfigurados com gavetas, hastes suspensas ou outros acessórios. Esses gabinetes modulares também podem ser empilhados, aparafusados ou montados em sistemas de armazenamento compactos para ganhar capacidade no mesmo espaço.
Este modelo é o Gabinete de Preservação da Série Spacesaver 920 com uma única porta sólida com alça de ação de alavanca estilo Emka, aberturas e sem base.
A série Spacesaver 920 oferece os recursos que você conhece e confia ao longo dos anos. Cada armário é projetado desde o início para proteger as coleções e fornecer acesso eficiente e conveniente.
DIMENSÕES DISPONÍVEIS :
Larguras: 30”, 36”
Profundidade: 18”, 24”, 30”, 36”
Alturas: 42”, 60”, 72”, 84”, 96”
OPÇÕES DE PORTA:
ESTILOS DE MANIPULAÇÃO:
ACESSÓRIOS:
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |