Publicar produtos
920 Series - Preservation Cabinet -  Single Solid Door

920 Series - Preservation Cabinet - Single Solid Door

Traduzido por Google,

Série 920 do Spacesaver: Gabinete de Preservação - Porta Sólida Única

Com um interior reconfigurável e uma estrutura modular robusta, o Spacesaver 920 Series oferece uma combinação única de versatilidade e resistência. Encha-o com bandejas hoje e anos adiante; depois que as coleções cresceram ou mudaram, os interiores dos armários podem ser reconfigurados com gavetas, hastes suspensas ou outros acessórios. Esses gabinetes modulares também podem ser empilhados, aparafusados ou montados em sistemas de armazenamento compactos para ganhar capacidade no mesmo espaço.

Este modelo é o Gabinete de Preservação da Série Spacesaver 920 com uma única porta sólida com alça de ação de alavanca estilo Emka, aberturas e sem base.

A série Spacesaver 920 oferece os recursos que você conhece e confia ao longo dos anos. Cada armário é projetado desde o início para proteger as coleções e fornecer acesso eficiente e conveniente.

  • CANAL COM JUNTA DE CÉLULA FECHADA:
    Nossos gabinetes mantêm um ambiente interno selado usando um canal de aço projetado para abrigar uma junta de espuma de célula fechada.
    VENTILAÇÕES AJUSTÁVEIS OPCIONAIS:
    As aberturas podem ser ajustadas de fora dos gabinetes e os filtros substituíveis garantem que a qualidade do ar seja mantida.
    PORTAS DE ELEVAÇÃO:
    Acesso rápido e conveniente, ideal para coleções em constante crescimento ou mudança.
  • INTERIOR AJUSTÁVEL:
    Configure facilmente o interior do gabinete com acessórios e adapte-se conforme suas necessidades mudam.
    ANEXO DO CLIPE:
    Durável e fácil de usar para suportar acessórios sem a necessidade de ferramentas especiais ou força para remover.
  • VIDRO PROTEGIDO CONTRA UV:
    O vidro UV recozido protege suas coleções.
  • TAMPA DE ÁGUA:
    Proteja as coleções contra danos causados pela água em caso de implantação ou mau funcionamento de sprinklers suspensos.
    35 OPÇÕES DE PINTURA EM PÓ SEM GASES:
    Minimize o risco de deterioração com tinta que proporciona um acabamento limpo e durável.
  • BLOQUEIO DE 3 PONTOS:
    Sistema confiável e seguro para manter as coleções seguras.
  • INSERTOS ROSQUEADOS:
    Com inserções roscadas superiores e laterais integradas, os armários saem de fábrica prontos para serem empilhados ou aparafusados.

DIMENSÕES DISPONÍVEIS:
Larguras: 30”, 36”
Profundidade: 18”, 24”, 30”, 36”
Alturas: 42”, 60”, 72”, 84”, 96”

OPÇÕES DE PORTA:

  • Ventilação (opcional): aberturas ajustáveis com fechamento externo (mostrado no modelo)

ESTILOS DE MANIPULAÇÃO:

  • Punho estilo Emka (mostrado no modelo)
  • Manopla estilo D-Ring Hansen

ACESSÓRIOS:

  • Prateleiras ajustáveis (capacidade padrão de 100 lb. ou capacidade resistente de 300 lb.)
  • Prateleira de chapéu/vara de casaco
  • Bandeja Padrão (com Parada de Segurança)
  • Bandeja dessecante
  • Bandeja têxtil
  • Gavetas de extensão completa
  • Vara de Vestuário
  • Gaveta Têxtil Enrolada
  • Divisores centrais de altura total
  • Divisores centrais de altura parcial
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspacesaver-preservation-cabinet-920-single-solid-door
  • Familia de productoMuseum Storage
  • Grupo de produtosPreservation Cabinets, Archival Cabinets, Art Racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Número OmniClass23-21 11 11
  • Título OmniclassCommercial Storage Units