Prateleiras Cantilever
As estantes Cantilever da Spacesaver Corporation são projetadas para resistência e durabilidade e são projetadas para serem fáceis de montar, reorganizar e reconfigurar. Projetado para se adaptar a aplicações de armazenamento estacionárias e móveis, as estantes cantilever são ideais para aplicações de biblioteca, ensino superior e livraria. É configurável para armazenar itens de mídia também. Abaixo estão listadas todas as nossas opções para este produto:
Dimensões das prateleiras
Prateleiras
Todas as prateleiras apresentam um acabamento de pintura em pó de qualidade que resiste à abrasão. Spacesaver disponibiliza uma variedade de cores e acabamentos de pintura para atender a qualquer necessidade. As prateleiras são facilmente ajustadas. As prateleiras padrão devem ter 9/16” (14 mm) de altura e ser formadas por 22 ga. (0,75 mm) de aço laminado a frio com flanges nos quatro lados. Os flanges dianteiros e traseiros também devem ser girados “para baixo” e “para dentro”. Prateleiras ajustáveis em centros de 1-1/2” (38 mm) verticalmente. Prateleiras a serem apoiadas na frente e atrás por dois suportes de prateleira de 14 ga. (1,9 mm) min. aço laminado a quente. As prateleiras de profundidade total (ou passantes) devem ter orifícios de montagem para fixação de um batente central opcional. Slots multifuncionais patenteados (para divisores de arquivo opcionais, divisores de caixa e varetas divisoras) devem ser colocados em centros de 2" (50 mm) em todo o comprimento da prateleira (começando a 1" (25 mm) de cada extremidade). A altura da prateleira (incluindo suportes) deve ser de 3/4” (19 mm).
Dimensões verticais
Colunas
Os montantes são um conjunto de aço soldado que consiste em (2) postes de calibre 14, (1) spreader superior de calibre 14 e (1) spreader inferior de calibre 16. . As colunas têm ranhuras de fixação para prateleiras em centros de 1" ao longo de toda a sua altura. As colunas têm indicadores de espaçamento vertical a cada 6".
Suportes básicos
Suportes de base de calibre 14 fornecem estabilidade lateral para estruturas verticais.
Coberturas
Disponível para unidades de face simples e face dupla, material laminado a frio de calibre 18 com dobras triplas de 90 graus. Os topos do dossel travam nas colunas e prendem-se firmemente ao dossel usando parafusos e porcas de máquina.
Proteção anti-queda
Nossas estantes Cantilever podem ser equipadas com dispositivos anti-queda para ajudar a cumprir os requisitos sísmicos, proporcionando uma medida extra de estabilidade e segurança do sistema, mesmo em áreas sismicamente ativas
Acessórios adicionais
Características de design
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |