Publicar produtos
Static Cantilever Shelving Single Face Starter Plain

Static Cantilever Shelving Single Face Starter Plain

Traduzido por Google,

Prateleiras Cantilever

As estantes Cantilever da Spacesaver Corporation são projetadas para resistência e durabilidade e são projetadas para serem fáceis de montar, reorganizar e reconfigurar. Projetado para se adaptar a aplicações de armazenamento estacionárias e móveis, as estantes cantilever são ideais para aplicações de biblioteca, ensino superior e livraria. É configurável para armazenar itens de mídia também. Abaixo estão listadas todas as nossas opções para este produto:

Dimensões das prateleiras

  • Profundidade da prateleira 6", 7", 8", 9", 10", 11", 12", 15"
  • Larguras das Prateleiras 24", 30", 36"
  • Limpar larguras 23-15/32", 29-15/32", 35-15/32"

Prateleiras

Todas as prateleiras apresentam um acabamento de pintura em pó de qualidade que resiste à abrasão. Spacesaver disponibiliza uma variedade de cores e acabamentos de pintura para atender a qualquer necessidade. As prateleiras são facilmente ajustadas. As prateleiras padrão devem ter 9/16” (14 mm) de altura e ser formadas por 22 ga. (0,75 mm) de aço laminado a frio com flanges nos quatro lados. Os flanges dianteiros e traseiros também devem ser girados “para baixo” e “para dentro”. Prateleiras ajustáveis em centros de 1-1/2” (38 mm) verticalmente. Prateleiras a serem apoiadas na frente e atrás por dois suportes de prateleira de 14 ga. (1,9 mm) min. aço laminado a quente. As prateleiras de profundidade total (ou passantes) devem ter orifícios de montagem para fixação de um batente central opcional. Slots multifuncionais patenteados (para divisores de arquivo opcionais, divisores de caixa e varetas divisoras) devem ser colocados em centros de 2" (50 mm) em todo o comprimento da prateleira (começando a 1" (25 mm) de cada extremidade). A altura da prateleira (incluindo suportes) deve ser de 3/4” (19 mm).

Dimensões verticais

  • Alturas verticais padrão 42", 66", 78", 84", 90"
  • Larguras de colunas padrão 24", 30", 36"

Colunas

Os montantes são um conjunto de aço soldado que consiste em (2) postes de calibre 14, (1) spreader superior de calibre 14 e (1) spreader inferior de calibre 16. . As colunas têm ranhuras de fixação para prateleiras em centros de 1" ao longo de toda a sua altura. As colunas têm indicadores de espaçamento vertical a cada 6".

Suportes básicos

Suportes de base de calibre 14 fornecem estabilidade lateral para estruturas verticais.

Coberturas

Disponível para unidades de face simples e face dupla, material laminado a frio de calibre 18 com dobras triplas de 90 graus. Os topos do dossel travam nas colunas e prendem-se firmemente ao dossel usando parafusos e porcas de máquina.

Proteção anti-queda

Nossas estantes Cantilever podem ser equipadas com dispositivos anti-queda para ajudar a cumprir os requisitos sísmicos, proporcionando uma medida extra de estabilidade e segurança do sistema, mesmo em áreas sismicamente ativas

Acessórios adicionais

  • Unidade de exibição inclinada
  • Prateleira de exibição periódica
  • Prateleiras inclinadas com parte inferior traseira integral
  • Prateleira de Referência Extraível
  • Prateleira de mídia inclinada de 2 camadas
  • Sobrancelhas multimídia de 2 camadas na caixa (parte superior do divisor)
  • Contra recuo de exibição em zigue-zague
  • Estante de jornal de 6 camadas
  • Suporte para bolsas de mídia
  • Suporte de fio suspenso
  • Telêmetro e porta-cartões
  • Luz do dossel

Características de design

  • Tinta em pó (32 opções de cores de tinta)
  • Tinta de Revestimento em Pó Altamente Resistente à Abrasão
  • Acabamentos de pintura em pó ambientalmente seguros (sem gases)
  • Não é necessário contraventamento cruzado
  • Estruturas verticais fixadas e soldadas roboticamente
  • Base Vertical Padrão
  • Suportes da extremidade da prateleira engancham na barra vertical
  • Painéis de extremidade de metal, madeira ou laminados são fixados na barra vertical

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspacesaver-shelving-static-cantilever-sf-starter-plain
  • Familia de productoEducation & Library
  • Grupo de produtosFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)84
  • Largura (polegadas)36
  • Profundidade (polegadas)7
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Número OmniClass23-21 11 11 11
  • Título OmniclassCommercial Storage Shelves