Publicar produtos
Universal Weapons Rack UWR Stackable

Universal Weapons Rack UWR Stackable

Traduzido por Google,
Suportes de armas

O sistema de armazenamento em rack de armas UWR está pronto para armazenar com segurança uma variedade de armas e acessórios, de rifles a armas laterais e bolsas de equipamentos a óticas, todos utilizando a mesma estrutura de gabinete. Essa capacidade de armazenar várias armas em um sistema e fazê-lo sem a necessidade de desmontar ou zerar a arma é um grande impulso para a prontidão operacional e de combate.

Rigidez.
Construídos em aço de alta resistência, os gabinetes totalmente soldados têm 42,38" (1076mm) de largura e 16,25" (413mm) de profundidade com cinco alturas (18" (457mm), 34" (864mm), 45" (1143mm), 61,5" ( 1562mm) e 83,88" (2130mm) que acomodam armas de vários comprimentos e tipos.
As dobradiças soldadas e rebitadas duráveis evitam a adulteração das portas. Atende OPTNAVINST 5530.13B e AR 190-11.

Visibilidade.
Portas perfuradas, laterais e paredes traseiras facilitam a avaliação do inventário de armas, mantendo as armas armazenadas e seguras.

Segurança.
As barras de travamento excedem os requisitos militares para segurança de armas convencionais, munições e explosivos (OPNAVINST 5530.13B e AR 190-11). Os racks são projetados para serem agrupados por dentro – de cima para baixo, de costas para trás, de um lado para o outro – e para atender aos requisitos de peso de segurança de pelo menos 227 kg (500 lbs).

Tem dúvidas sobre os Racks de Armas Universais? Não hesite em contactar-nos. Nós estamos aqui para ajudar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspacesaver-weapons-rack-uwr-stackable
  • Familia de productoPublic Safety
  • Grupo de produtosEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17.88
  • Largura (polegadas)42.38
  • Profundidade (polegadas)16.18
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
  • Número OmniClass23-29 15 15 11
  • Título OmniclassMetal Lockers