Publicar produtos
Universal Weapons Rack UWR Mini
Universal Weapons Rack UWR Mini

    Universal Weapons Rack UWR Mini

    Traduzido por Google,
    Suportes de armas

    O sistema de armazenamento em rack de armas UWR está pronto para armazenar com segurança uma variedade de armas e acessórios, de rifles a armas laterais e bolsas de equipamentos a óticas, todos utilizando a mesma estrutura de gabinete. Essa capacidade de armazenar várias armas em um sistema e fazê-lo sem a necessidade de desmontar ou zerar a arma é um grande impulso para a prontidão operacional e de combate.

    Rigidez.
    Construídos em aço de alta resistência, os gabinetes totalmente soldados têm 42,38" (1076mm) de largura e 16,25" (413mm) de profundidade com cinco alturas (18" (457mm), 34" (864mm), 45" (1143mm), 61,5" ( 1562mm) e 83,88" (2130mm) que acomodam armas de vários comprimentos e tipos.
    As dobradiças soldadas e rebitadas duráveis evitam a adulteração das portas. Atende OPTNAVINST 5530.13B e AR 190-11.

    Visibilidade.
    Portas perfuradas, laterais e paredes traseiras facilitam a avaliação do inventário de armas, mantendo as armas armazenadas e seguras.

    Segurança.
    As barras de travamento excedem os requisitos militares para segurança de armas convencionais, munições e explosivos (OPNAVINST 5530.13B e AR 190-11). Os racks são projetados para serem agrupados por dentro – de cima para baixo, de costas para trás, de um lado para o outro – e para atender aos requisitos de peso de segurança de pelo menos 227 kg (500 lbs).

    Tem dúvidas sobre os Racks de Armas Universais? Não hesite em contactar-nos. Nós estamos aqui para ajudar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspacesaver-weapons-rack-uwrmini
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12.5
    • Largura (polegadas)22.38
    • Profundidade (polegadas)22.44
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniclassMetal Lockers