Publicar produtos
Totes in 4-Post Flexible Shelving

Totes in 4-Post Flexible Shelving

Traduzido por Google,

As caixas de armazenamento com prateleiras de 4 postes da Spacesaver são a solução ideal para armazenar e organizar materiais adequadamente e criar espaços interativos que promovam colaboração, engajamento e produtividade. Compatíveis com todas as caixas de armazenamento com prateleiras de 4 postes da Spacesaver de 38 cm de largura e 46 cm de profundidade, as caixas de armazenamento estão disponíveis em quatro alturas — 7,6 cm, 15 cm, 23 cm e 30 cm — e podem ser montadas com trilhos para caixas de armazenamento ou colocadas diretamente nas prateleiras, além de serem integradas a estantes flexíveis e carrinhos de armazenamento móveis de alta densidade.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatotes-in-4-post-flexible-shelving
  • Familia de productoShelving
  • Grupo de produtosFlexible Shelving
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201411 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Library Stack Systems
  • Número OmniClass23-21 25 21 11
  • Título OmniclassLibrary Stack Systems

Disponibilidade da região

América do Norte