Publicar produtos
Totes in 4-Post FreeSpan™ Flexible Shelving

Totes in 4-Post FreeSpan™ Flexible Shelving

Traduzido por Google,

As caixas organizadoras da Spacesaver para estantes flexíveis de 4 colunas FreeSpan™ acomodam e organizam materiais de forma adequada em unidades móveis, projetadas para promover colaboração, engajamento e produtividade. Compatíveis com todas as estantes de 4 colunas FreeSpan™ da Spacesaver de 38 cm de largura e 46 cm de profundidade, as caixas organizadoras estão disponíveis em quatro alturas – 7,5 cm, 15 cm, 23 cm e 30 cm – e podem ser montadas com trilhos específicos para caixas organizadoras ou colocadas diretamente nas prateleiras.

Especificação
  • Totes

    • Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving
    • Totes available in heights 3", 6", 9", and 12"
    • Can be mounted with Tote Rails or directly on shelves

    Tote Specifications

    • Material: Polypropylene
    • Color: Translucent
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatotes-in-4-post-freespan-flexible-shelving
  • Familia de productoShelving
  • Grupo de produtosFlexible Shelving
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Número OmniClass23-21 11 11
  • Título OmniclassCommercial Storage Units