Publicar produtos
Widespan RaptorRac-Static

Widespan RaptorRac-Static

Traduzido por Google,

Prateleiras feitas para durar, com infinitas possibilidades.
As prateleiras largas, resistentes e versáteis da Spacesaver oferecem uma plataforma perfeita para armazenar inúmeros itens.
Sejam paraquedas em uma base militar, evidências em uma delegacia de polícia, estoque em um depósito industrial ou grandes
artefatos em um ambiente de museu, as prateleiras RaptorRAC™ oferecem uma maneira resistente de proteger os itens importantes.
Ele foi projetado para funcionar muito bem TANTO em aplicações estáticas quanto para se integrar à ampla gama de Spacesaver
sistemas móveis líderes do setor. A ampla gama de opções de tamanho das prateleiras de grande vão RaptorRAC™ pode ser facilmente
configurado para armazenar de forma ideal itens de todos os formatos e tamanhos.
RECURSOS E BENEFÍCIOS:
• As prateleiras são construídas em aço de calibre 14 de alta resistência
• Disponível em opções de montantes totalmente soldados ou desmontáveis
em uma série de profundidades e alturas padrão
• Escolha entre vigas de serviço padrão e de serviço pesado;
O formato da viga em “Z” proporciona maior resistência e
capacidade de carga
• Várias opções duráveis ​​para decks, incluindo sólidos
aço, aglomerado e arame de alta resistência em cascata para
adequar-se a uma variedade de aplicações
• Verticais, vigas e decks disponíveis em uma variedade de
alturas, larguras e profundidades configuradas
• Âncoras de mezanino, piso e parede disponíveis para maior
estabilidade
• Disponível em 20 cores de tinta em pó; o mesmo que
aqueles na linha de produtos de prateleiras móveis da Spacesaver
• Todos os produtos de prateleiras são feitos no Forte Spacesaver
Planta Atkinson, o que significa pedidos para dispositivos móveis e
arquivando o navio juntos
• Todos os produtos estão disponíveis na longa lista de produtos da Spacesaver
contratos
Feito para durar. Possibilidades infinitas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawidespan-raptorrac-static
  • Familia de productoShelving
  • Grupo de produtosStatic Cantilever Shelving
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Número OmniClass23-21 11 11 11
  • Título OmniclassCommercial Storage Shelves