Publicar produtos
EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway

    EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway

    Traduzido por Google,
    A passagem de cabos resistente ao fogo EZ-Path® Série 33 é uma solução de passagem de cabos que dispensa manutenção para volumes moderados de cabos em paredes e pisos resistentes ao fogo. A Série 33 incorpora almofadas intumescentes integradas que se ajustam automaticamente à quantidade de cabos. Quando expostas a chamas e altas temperaturas, as almofadas intumescentes expandem-se, formando uma camada isolante carbonizada e densa que impede a passagem de fumaça e chamas.

    Design com vedação automática que proporciona classificações F&L excepcionais.
    Projetado para condições novas e existentes.
    Conjunto completo de configurações de placas para qualquer cenário de campo.
    Disponível em diversas cores para facilitar a organização dos cabos.
    Permite movimentações, adições e alterações com facilidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaseries-33
    • Familia de productoFirestopping
    • Grupo de produtosEZ-Path®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States