Publicar produtos
SSC Intumescent Firestop Collar

SSC Intumescent Firestop Collar

Traduzido por Google,
Os colares corta-fogo SpecSeal® SSC são dispositivos fabricados em série e dimensionados para tubos de plástico de até 6 polegadas (tamanho comercial). Os colares SSC consistem em um colar de contenção com um material intumescente aplicado em fábrica, garantindo a aplicação da quantidade correta de material em todas as instalações. Sob exposição ao fogo, os colares SSC expandem e colapsam rapidamente a tubulação combustível, formando uma camada carbonizada densa que resiste à passagem de fumaça e chamas.

Dimensionado para tubos combustíveis de 1-1/2 pol., 2 pol., 3 pol., 4 pol. e 6 pol.
Instala-se rapidamente e elimina o desperdício.
Testado de acordo com a norma CAN/ULC-S115 a 50 Pa (0,20 pol. de água).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasti-ssc
  • Familia de productoFirestopping
  • Grupo de produtosSpecSeal®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States