Publicar produtos
ELASTO'FLEX 100V
SPM

ELASTO'FLEX 100V

Traduzido por Google,

Gama disponível apenas para o mercado francês

Proteção de canto de borracha flexível
- Ângulo de 45 a 135°

Especificação
  • Range only available for the French market
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSPM-ELASTOFLEX
  • Familia de productoIndustrial protection
  • Grupo de produtosCorner guards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-03
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalElastomer
  • Material secundárioElastomer
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCCorner guards
  • Código UNSPSC30161504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_43_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoCorner guards
  • Código CSI MasterFormat 201410 26 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Corner Guards
  • Número OmniClass23-17 25 15 13
  • Título OmniclassCorner Guards
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings