Publicar produtos
ELASTO'PUNCH 200E
ELASTO'PUNCH 200E
    SPM

    ELASTO'PUNCH 200E

    Traduzido por Google,

    Gama disponível apenas para o mercado francês

    Protetor de pára-choques de borracha para proteção industrial
    -200mm de altura

    Especificação
    • Range only available for the French market
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSPM-ELASTOPUNCH-200
    • Familia de productoIndustrial protection
    • Grupo de produtosBumper guards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-03
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalElastomer
    • Material secundárioElastomer
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_43_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall protection panels
    • Código CSI MasterFormat 201410 26 23.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Impact Resistant Wall Protection
    • Número OmniClass23-17 25 15
    • Título OmniclassImpact Protection Products
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings