Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

ESCORT GAINÉE PVC

Ref. Exclusiva: SPM-ESCORTE-GAINE
Marca: SPM
Familia do produto: Main courante
Grupo do produto: Ronde
Data de publicação: 2016-05-06
Número da edição: 3
Tipo: Object (objeto único)
Download (4)
Range only available for the French market

Range only available for the French market


Material principal: PVC
Material secundario: PVC
Projetado em: France
Fabricado em: France

Categoria BIMobject: Construção - Grade
Classificação IFC: Railing
Uniclass 1.4 Código: L4422
Uniclass 1.4 Descrição: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Código: PR-64-36
Uniclass 2.0 Descrição: Handrails
Uniclass 2015 Código: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 Descrição: Handrails
NBS Reference Código: 64-36
NBS Reference Descrição: Handrails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
OmniClass Número: 23-17 25 13
OmniClass Título: Handrails
CSI UniFormat II Code: C
CSI UniFormat II Title: INTERIORS
Este produto está disponível em:
Europe
  • France

BIMobject®