Publicar produtos
LINEA'TOUCH LED DECOWOOD
LINEA'TOUCH LED DECOWOOD
LINEA'TOUCH LED DECOWOOD
    SPM

    LINEA'TOUCH LED DECOWOOD

    3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Madeira quente - Ergonomia melhorada - Iluminação integrada.

    Corrimão em efeito de madeira projetado para garantir a circulação em corredores e todas as áreas de tráfego:

    • Proporciona conforto e segurança aos usuários
    • Cria um ambiente acolhedor, personalizado por zona, por serviço ou por piso (5 filtros de cores disponíveis)
    • Combinando design e ergonomia
    • Garante uma excelente aderência graças à sua forma trilobada exclusiva
    • Proporciona várias combinações com a sua vasta gama de acessórios e decorações em madeira

    M1 (Bs2d0) - Tráfego leve - Fabricado na França - Formulação proprietária

    Especificação
      • Model : Trilobed handrail Linea'Touch LED Decowood
      • Section : Height 42 mm x Width 40 mm
      • Length : 4 meters
      • Overwall Projection : 80 mm
      • Stand-off from wall : 40 mm
      • Material : Antibacterial PVC classified M1 (Bs2d0) wood decor. Bactericidal joint.
      • Fixing components : 2 points quick removable assembly self-locking 55 mm bugled bracket in silver anodised effect aluminium, screwed to the wall every 0,80 m
      • Colour : 6 wood decors
      • LED band : 5 meters
      • Colour filter : Choose from 5 available colours
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSPM-LINEA-TOUCH-LED-DECOW
    • Familia de productoMain courante
    • Grupo de produtosTrilobée
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHandrails
    • Código CSI MasterFormat 201410 26 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Protective Corridor Handrails
    • Número OmniClass23-17 25 13
    • Título OmniclassHandrails
    • Código CSI UniFormat IIC
    • Título CSI UniFormat IIINTERIORS

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText