Publicar produtos
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture

    Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture

    Traduzido por Google,

    A NOSSA LUZ MAIS AVANÇADA E MAIS ESPETACULAR.

    • Iluminação LED de 880 W

    • Luzes coloridas RGB completas

    • Luzes brancas ajustáveis ​​em cores

    • Sistema de refrigeração patenteado

    • Mais de 91.000 lúmens entregues

    • Opção de 70 CRI ~ 90 CRI

    • Sem plásticos no caminho óptico

    • DMX controlável

    • Brilho limitado

    • Qualidade de transmissão

    • Design térmico ideal

    • Inteligência Avançada

    Especificação
    • LIGHT & OPTICS
      LUMEN OUTPUT RANGE61205 ~ 101384
      LUMEN-TO-WATT RANGE90 ~ 129 LM/W
      CRI/TLC OPTIONS75/75, 90/85
      EFFECTIVE CCT RANGE2200K ~ 6000K
      NEMA OPTIONS3/4/5/6
      ELECTRICAL
      SYSTEM POWER880W
      FREQUENCY RANGE45~66 Hz
      INPUT VOLTAGE (LOW VOLTAGE)176V ~ 305V
      INPUT VOLTAGE (HIGH VOLTAGE)277V ~ 500V
      DC VOLTAGE51V
      CURRENT RANGE16.5A MAX
      POWER FACTOR0.9 @ 277V
      THD<15%
      INRUSH CURRENT<40A
      ELECTRICAL CERTIFICATIONSFCC, CE, ETL, IK-08, CB, KC, UL 924
      SURGE PROTECTIONL-N 5.5kV ~ L-N-PE 11kV
      OVER TEMPERATURE PROTECTIONAUTOMATIC RECOVERY
      OVER VOLTAGE PROTECTIONRECOVERY AFTER POWER CYCLE
      OVER LOAD PROTECTIONAUTOMATIC RECOVERY
      CONSTRUCTION
      OPERATING TEMPERATURE RANGE-40°C TO +40°C
      USAGE ENVIRONMENTSINDOOR, OUTDOOR
      MOUNTING OPTIONSPEDESTAL, PENDANT
      ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONSRoHS, FCC, SALT SPRAY (MIL-STD-810)
      VIBRATIONANSI C136.31-2010 3G
      EFFECTIVE PROJECTED AREA (EPA)1.93(ft²) WITH OR WITHOUT VISOR
      APPROXIMATE WEIGHT55 LBS
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachromabeams-led-900
    • Familia de productoLED Lighting
    • Grupo de produtosChromabeams LED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11 21
    • Título OmniclassSpecialized Lighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte